Wählen Sie Ihr Land

Global

V15-W-VT2M-PUR-U/CAN Anschlusskabel mit Buchse

Buskabel DeviceNet/CANopenBuskabel mit Buchse, M12 gewinkelt, A-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel violett, geschirmt, UL-zugelassen, schleppkettentauglich, salzwasserbeständig

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Geeignet für DeviceNet und CANopen
  • Schleppkettentauglich und abriebfest
  • Schutzart IP66 / IP68 / IP69
  • Mikroben- und Hydrolysebeständig
  • Salzwasserbeständig
  • UL-gelistet für die USA und Kanada
  • Halogenfrei
  • Spezielles Design schützt vor Losrütteln und Falschmontage

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
CANopen® interface
DeviceNet® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V15-W-VT2M-PUR-U/CAN

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggewinkelt
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl5
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
Anschlussfreies Leitungsende
BetriebsspannungUBmax. 48 V AC / 60 V DC
PrüfspannungAder/ Ader: 3000 V (1 min)
Ader/Schirm: 3000 V (1 min)
BetriebsstromIBmax. 4 A
Charakteristische Impedanz120 Ω ± 12 Ω (1 MHz)
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
EntflammbarkeitIEC 60332-1-2 / UL 2556 / ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
HalogenfreiheitIEC 60754-1
Chemische BeständigkeitDIN EN 60811-2-1
ÖlbeständigkeitDIN EN 60811-2-1
UL-ZulassungCMX listed (Kabel)
UL File NumberE231213
Umgebungstemperatur
Steckverbinder-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Kabel, beweglich-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
Losrüttelsicherungintegriert
WerkzeugmontageLängsrändel und Sechskantmutter SW = 14 mm
Steckzyklenmin. 100
SchirmungSchirm an Pin 1 und Verschraubung aufgelegt
SchutzartIP66 / IP68 / IP69
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser6,1 mm
Biegeradius> 8 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 4 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelhaftsitzmax. 60 N / 100 mm
Mantelfarbeviolett (ähnlich RAL 4001)
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,34 mm2
AdernfarbeAder 1: rot
Ader 2: schwarz
Ader 3: weiß
Ader 4: blau
Aderaufbau7 x 0,254 mm ∅
verseilt zum Sternvierer
SchirmCu-Geflecht, verzinnt, 80 % Bedeckung
LängeL2 m
KabelkurzzeichenLi 9Y 11Y 4 x 0,34
Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettenzyklenmin. 3000000
Verfahrgeschwindigkeitmax. 2,5 m/s
Beschleunigungmax. 12 m/s2
Masse119 g
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
Salzwasserbeständigkeitja
Ölbeständigkeitja
Mikrobenbeständigkeitja
Hydrolysebeständigkeitja
EntflammbarkeitVW-1
erfüllt UN ECE-R 118.01