Wählen Sie Ihr Land

Global

IA6-12GM50-IU-V1 Induktiver Analogsensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Induktiver Analogsensor
  • Analogausgang 0 V ... 10 V/4 mA ... 20 mA
  • 0...6 mm quasi bündig
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten IA6-12GM50-IU-V1

AusgangstypAnalog-Stromausgang oder Analog-Spannungsausgang
Einbauquasi bündig
AusgangspolaritätDC
BetätigungselementBaustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2)
18 mm x 18 mm x 1 mm
Reduktionsfaktor rAl0,33
Reduktionsfaktor rCu0,28
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,8
Reduktionsfaktor rMs0,43
Messbereich0 ... 6 mm
Ausgangsart4-Draht
Einbaubedingungen
A2 mm
B12 mm
C18 mm
F14 mm
BetriebsspannungUB15 ... 30 V , Welligkeit 20 % UB
Grenzfrequenz (3dB)1000 Hz
Verpolschutzja
Kurzschlussschutzja
WiederholgenauigkeitR± 0,32 mm
Auflösung0 ... 1 µm
LeerlaufstromI0≤ 10 mA
MTTFd551 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Ausgangstyp0 ... 10 V / 4 ... 20 mA
LastwiderstandStromausgang A2: 0,4 kΩ (UB=15V) / 1 kΩ (UB=30V)
LaststromSpannungsausgang A1: ≤ 15 mA
Erholzeit20 ms
Abgleichtoleranz Nullpunkt≤ ± 10 % vom Endwert
Temperaturdrift± 5 % (0 ... 70 °C)
± 10 % (-25 ... 0 °C)
Restwelligkeit20 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartGerätestecker
GehäusematerialMessing, verchromt
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Stecker
GewindeM12 x 1
Polzahl4
Masse27 g
Abmessungen
Länge60 mm
Durchmesser12 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.