Wählen Sie Ihr Land

Global

CJ10-30GK-WO Kapazitiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 10 mm nicht bündig
  • Der Schaltabstand kann mit dem Potentiometer in einem weiten Bereich eingestellt werden
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten CJ10-30GK-WO

SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypZweidraht
Schaltabstandsn10 mm
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätAC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 7,2 mm
Ausgangsart2-Draht
Einbaubedingungen
A18 mm
B10 mm
C20 mm
F60 mm
BetriebsspannungUB20 ... 253 V AC 1)
Schaltfrequenzf0 ... 10 Hz
HystereseH2 ... 10 % typ. 5 %
Verpolschutzverpoltolerant
Spannungsfall bei IL
Spannungsfall IL = 100 mA, Schaltelement EinUdtyp. 7 V
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz)0 ... 1200 mA
BemessungsisolationsspannungUBIS1500 V
BetriebsstromIL5 ... 200 mA
kleinster BetriebsstromIm5 mA
ReststromIr0,7 ... 1,5 mA typ.
Bereitschaftsverzugtv≤ 300 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
PotentiometerEmpfindlichkeitseinsteller
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Enclosure Type Rating: Type 1
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser6 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPVC
Farbegrau
Aderzahl2
Aderquerschnitt0,75 mm2
LängeL2 m
Abmessungen
Länge80 mm
Durchmesser30 mm
Hinweis1) Bei Temperaturbereich unter 0 °C zulässige Betriebsspannung Ub 80...253 V
Geräteschutzsicherung ≤ 0,8 A (flink) gemäß IEC 60127-2 Sheet 1
Empfehlung: Nach Kurzschluss das Gerät auf Funktion prüfen.