Wählen Sie Ihr Land

Global

MB35-F12-1N-5M Magnetfeldsensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Komfortreihe
  • 35 mm bündig

NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Zu den Schaltverstärkern
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten MB35-F12-1N-5M

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypNAMUR
Schaltabstandsn35 mm
Einbaubündig
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 35 mm
Ausgangsart2-Draht
NennspannungUo8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Schaltfrequenzf0 ... 5000 Hz
Stromaufnahme
Magnet erfasst≥ 3 mA
Magnet nicht erfasst≤ 1 mA
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
MTTFd2781 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
NormenEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IECEx-Zulassung
Geräteschutzniveau GbIECEx TUN 20.0007
Geräteschutzniveau DaIECEx TUN 20.0007
ATEX-Zulassung
Geräteschutzniveau GbTÜV 20 ATEX 241336
Geräteschutzniveau DaTÜV 20 ATEX 241336
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialAluminium, eloxiert
StirnflächeKunststoff, schwarz
SchutzartIP67
Kabel
MaterialPVC
Farbeblau
Aderzahl2
Aderquerschnitt0,34 mm2
LängeL5 m
Abmessungen
Höhe12 mm
Breite12 mm
Länge30 mm
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung