Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

UMC3000-30H-E5-5M Ultraschallsensor

Einkopfsystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Wandlerfront und Gehäuse komplett aus Edelstahl
  • Schutzart IP68 / IP69K
  • Parametrierbar über DTM-Baustein für PACTWARE
  • Montagehalterung MH-30H-01 im Lieferumfang enthalten
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten UMC3000-30H-E5-5M

Erfassungsbereich200 ... 3000 mm
Einstellbereich240 ... 3000 mm
Blindzone0 ... 200 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 100 kHz
Ansprechverzug≤ 200 ms
LED grünBetriebsanzeige
LED gelbSchaltzustand
LED rotStörung
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0≤ 50 mA
Ein-/Ausgangsart1 Synchronisationsanschluss, bidirektional
0-Pegel0 ... 1 V
1-Pegel4 V ... UB
Eingangsimpedanz> 12 kΩ
Ausgangsstrom< 12 mA
Impulsdauer≥ 200 µs
Impulspause≥ 2 ms
Synchronisationsfrequenz
Gleichtaktbetrieb≤ 20 Hz
Multiplexbetrieb≤ 20/n Hz, n = Anzahl der Sensoren n ≤ 10 (Werkseinstellung: 5 )
Eingangstyp1 Lerneingang
Pegel (Schaltabstand 1)0 ... 1 V
Pegel (Schaltabstand 2)4 V ... UB
Eingangsimpedanz> 10 kΩ
Impulsdauer2 ... 5 s
Ausgangstyp1 Schaltausgang E5, pnp, Schließer/Öffner, parametrierbar
BemessungsbetriebsstromIe200 mA , kurzschluss-/überlastfest
SpannungsfallUd≤ 2 V
Reproduzierbarkeit≤ 0,1 % vom Endwert
Schaltfrequenzf≤ 2,8 Hz
AbstandshystereseHparametrierbar , voreingestellt auf 1 mm
Temperatureinfluss< 1,5 % vom Endwert
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartKabel PUR , 5 m
Aderquerschnitt5 x 0,5 mm2
SchutzartIP68 / IP69K
Material
GehäuseEdelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
LED-Fenster: VMQ-Elastosil LR 3003 / Shore 50 A
WandlerEdelstahl 1.4435 / AISI 316L (V4A)
Masse425 g
Abmessungen
Länge100 mm
Durchmesser30 mm
Ausgangnaher Schaltpunkt: 240 mm
ferner Schaltpunkt: 3000 mm
Ausgangsfunktion: Fensterfunktion
Ausgangsverhalten: Schließer
Ergänzende InformationenSchalterstellung des externen Programmieradapters:
"output load": pull-down
"output logic": inv