Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

UMC3000-30H-I-5M Ultraschallsensor

Einkopfsystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Wandlerfront und Gehäuse komplett aus Edelstahl
  • Schutzart IP68 / IP69K
  • Parametrierbar über DTM-Baustein für PACTWARE
  • Montagehalterung MH-30H-01 im Lieferumfang enthalten
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • JA

Technische Daten UMC3000-30H-I-5M

Erfassungsbereich200 ... 3000 mm
Einstellbereich240 ... 3000 mm
Blindzone0 ... 200 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 100 kHz
Ansprechverzug≤ 200 ms
LED grünBetriebsanzeige
LED gelbObjekt im Auswertebereich
LED rotStörung
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0≤ 50 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 400 ms
Ein-/Ausgangsart1 Synchronisationsanschluss, bidirektional
0-Pegel0 ... 1 V
1-Pegel4 V ... UB
Eingangsimpedanz> 12 kΩ
Ausgangsstrom< 12 mA
Impulsdauer≥ 200 µs
Impulspause≥ 2 ms
Synchronisationsfrequenz
Gleichtaktbetrieb≤ 20 Hz
Multiplexbetrieb≤ 20/n Hz, n = Anzahl der Sensoren n ≤ 10 (Werkseinstellung: 5 )
Eingangstyp1 Lerneingang
Pegel (Auswertegrenze 1)0 ... 1 V
Pegel (Auswertegrenze 2)3 V ... UB
Eingangsimpedanz> 12 kΩ
Impulsdauer2 ... 5 s
Ausgangstyp1 Analogausgang 4 ... 20 mA
AuflösungAuswertebereich [mm]/3200, jedoch ≥ 0,4 mm
Kennlinienabweichung≤ 0,2 % vom Endwert
Reproduzierbarkeit≤ 0,1 % vom Endwert
Lastimpedanz≤ 500 Ω bei UB ≥ 14V
≤ 300 Ω bei UB < 14V
Temperatureinfluss≤ 1,5 % vom Endwert
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartKabel PUR , 5 m
Aderquerschnitt5 x 0,5 mm2
SchutzartIP68 / IP69K
Material
GehäuseEdelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
LED-Fenster: VMQ-Elastosil LR 3003 / Shore 50 A
WandlerEdelstahl 1.4435 / AISI 316L (V4A)
Masse425 g
Abmessungen
Länge100 mm
Durchmesser30 mm
AusgangAuswertegrenze A1: 240 mm
Auswertegrenze A2: 3000 mm
Ausgangsfunktion: steigende Rampe
Ergänzende InformationenSchalterstellung des externen Programmieradapters:
"output load": pull-down
"output logic": noninv