Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

UMB800-18H40-U-2M Ultraschallsensor

Einkopfsystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Wandlerfront und Gehäuse komplett aus Edelstahl
  • Schutzart IP68 / IP69K
  • Kurze Bauform: 55 mm
  • Lerneingang
  • Temperaturkompensation
  • Montagehalterung MH-18H-01 im Lieferumfang enthalten

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten UMB800-18H40-U-2M

Erfassungsbereich70 ... 800 mm
Einstellbereich90 ... 800 mm
Blindzone0 ... 70 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 170 kHz
Ansprechverzugca. 100 ms
BetriebsspannungUB15 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0≤ 15 mA
Eingangstyp1 Lerneingang
Schaltabstand 1: -UB ... +1 V, Schaltabstand 2: +6 V ... +UB
Eingangsimpedanz: > 4,7 kΩ Lernimpuls: ≥ 1 s
Ausgangstyp1 Analogausgang 0 ... 10 V , kurzschluss-/überlastfest
Auflösung0,4 mm bei max. Erfassungsbeich
Kennlinienabweichung± 1 % vom Endwert
Reproduzierbarkeit± 0,5 % vom Endwert
Lastimpedanz> 1 kOhm
Temperatureinfluss± 1,5 % vom Endwert
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartKabel PUR , 2 m , Polyether-basiert
Aderquerschnitt4 x 0,19 mm2
SchutzartIP68 / IP69K
Material
GehäuseEdelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
WandlerEdelstahl 1.4435 / AISI 316L (V4A)
DichtungKabeldichtung : TPU , Elastollan 1185 A10
Masse90 g
Abmessungen
Länge55 mm
Durchmesser18 mm
AusgangAuswertegrenze A1: 90 mm
Auswertegrenze A2: 800 mm
Ausgangsmodus: steigende Rampe