Wählen Sie Ihr Land

Global

NBN2-F583-200S3-E8-V1-Y Induktives Sensorset

Induktives Sensorset für Objekterkennung und Anwesenheitskontrolle

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Extrem helle 3fach Leuchtbandanzeige
  • Im 45°-Raster verstellbarer M12-Steckanschluss mit unverlierbarer Sicherheitsschraube für maximale mechanische Stabilität
  • Einsatz in Gleich- und Wechselfeldschweißanlagen
  • Komplett halogen- und silikonfrei
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NBN2-F583-200S3-E8-V1-Y

Schaltfunktion2 x Schließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn2 mm
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 1,62 mm
Reduktionsfaktor rAl0,45
Reduktionsfaktor rCu0,35
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,75
Ausgangsart4-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 30 V
Schaltfrequenzf0 ... 100 Hz
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 3 V
BetriebsstromIL0 ... 100 mA
LeerlaufstromI0≤ 28 mA
Magnetisches GleichfeldB100 mT
Magnetisches WechselfeldB100 mT
BetriebsspannungsanzeigeLED grün
SchaltzustandsanzeigeSchaltzustand "close" = LED rot
Schaltzustand "open" = LED gelb
MTTFd1445 a
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
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
Ausgangsschaltstrom: 2 x 100 mA
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker
Litze Gehäuse-AufnehmerPUR (halogenfrei); Austrittposition - 3
L1 = 200 mm (Satellit 1)
L2 = 200 mm (Satellit 2)
GehäusematerialVerstärker; PBT, PA6 + GD-ZN AL4
Oszillatoren; PBT
StirnflächePBT
SchutzartIP65
Stecker
GewindeM12 x 1
Polzahl4
Anzugsmoment BefestigungsschraubenSensor: ≤ 1,8 Nm
Satellit: ≤ 0,3 Nm
Abmessungen
Höhe18 mm
Breite18 mm
Länge47 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.