Wählen Sie Ihr Land

Global

OBD600-18GM60-E5-V1 Reflexionslichttaster

Reflexionslichttaster, energetisch

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Robustes Metallgehäuse in zylindrischer Bauform M18 x 1
  • Schaltabstand einstellbar
  • Fremdlichtunempfindlich
  • Schutzart IP67
  • Große Tastweite

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OBD600-18GM60-E5-V1

Tastbereich0 ... 600 mm
Tastbereich min.0 ... 30 mm
Tastbereich max.0 ... 600 mm
Einstellbereich30 ... 600 mm
ReferenzobjektStandardweiß 200 mm X 200 mm
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht
Lichtfleckdurchmesserca. 40 mm bei 600 mm
Öffnungswinkelca. 2,6 °
Lichtaustrittfrontal
FremdlichtgrenzeEN 60947-5-2 20000 Lux
HystereseH< 15 %
MTTFd854 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün:
an - Power-On
blinkend (4 Hz) - Kurzschluss
FunktionsanzeigeLED gelb:
statisch an - Objekt erkannt
statisch aus - Objekt nicht erkannt
BedienelementeEmpfindlichkeitseinsteller
Bedienelementehell-/dunkelschaltend elektronisch umschaltbar
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeitmax. 10 %
LeerlaufstromI0< 25 mA
SchutzklasseIII
SchaltungsartDie Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Auslieferungszustand ist: Q - Pin4: PNP-Ausgang / hellschaltend L/D-On - Pin2: Low-aktiver Eingang
Signalausgang1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA , ohmsche Last
SpannungsfallUd≤ 2 V DC
Schaltfrequenzf500 Hz
Ansprechzeit≤ 1 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
UL-ZulassungE87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP67
AnschlussGerätestecker M12 x 1, 4-polig
Material
GehäuseMessing, vernickelt
LichtaustrittPMMA
SteckerPlastik
Masseca. 23 g
Abmessungen
Länge65,1 mm
Durchmesser18 mm
GewindegrößeM18