Wählen Sie Ihr Land

Global

OMR150M-R1000-SSI-V1V1B-T Distanzsensor

Distanzsensor für millimetergenaue Positionieraufgaben, PRT, Messbereich bis 150 m, SSI-/RS-422-Schnittstelle, Stecker M12

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Ausführung für Tieftemperaturanwendungen
  • Umschaltbare Schnittstelle SSI / RS-422
  • Höchste Messgenauigkeit
  • Roter Laser als Lichtsender
  • Display und Tastenfeld für Parametereinstellung
  • Kompaktes, platzsparendes Design

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
SSI interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMR150M-R1000-SSI-V1V1B-T

Messbereich0,3 ... 150 m
ReferenzobjektREF-500MMx500MM (Folienreflektor 500 mm x 500 mm)
REF-250MMx250MM (Folienreflektor 250 mm x 250 mm) bis 75 m
LichtsenderLaserdiode
Lichtartrot, Wechsellicht
Laserkenndaten
HinweisLASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
Laserklasse1
Wellenlänge660 nm
Strahldivergenz< 5 mrad
Impulsdauer5 ns
Wiederholrate300 kHz
max. Puls Energie< 2 nJ
MessverfahrenPulse Ranging Technology (PRT)
Max. Verfahrgeschwindigkeit15 m/s
Lichtfleckdurchmesser< 75 cm bei 150 m
Fremdlichtgrenze> 80000 Lux
Auflösung0,1 mm , einstellbar
Temperatureinfluss0,03 mm/K
MTTFd> 100 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Funktionsanzeige6 LEDs
BedienelementeBedienfeld (4 Folientasten) zur Parametereinstellung
Parametrieranzeigebeleuchtetes Display für Messwertanzeige und Parametrierung
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0660 mA (18 V) ... 400 mA (30 V)
Bereitschaftsverzugtv< 1 s
SchnittstellentypSSI
Monoflopzeit20 µs
Taktrate0,1 ... 1 MHz
SchnittstellentypRS-422
Ausleserate4,8 ... 115,2 kBit/s
Ein-/Ausgangsart2 Ein-/Ausgänge, unabhängig konfigurierbar, kurzschlussfest, verpolsicher
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA , ohmsche Last
SpannungsfallUd≤ 1,5 V DC
ProduktnormEN 60947-5-2
LasersicherheitEN 60825-1:2014
Messwertausgabe1 ms
Mittleres Messwertalter3 ms , 6 ms , 12 ms , 25 ms , einstellbar
Absolute Genauigkeittyp. ± 2,5 mm
Reproduzierbarkeit< 1 mm
SchutzklasseIII
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
FDA-ZulassungIEC 60825-1:2014 Entspricht 21 CFR 1040.10 und 1040.11 außer Konformität mit IEC 60825-1 Ausg. 3 wie beschrieben in Laser Notice 56 vom 8. Mai 2019.
Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95 % , keine Betauung
SchutzartIP67
AnschlussM12x1 Stecker, 4-polig, A-codiert (Versorgung) ,
M12x1 Stecker, 5-polig, B-codiert (SSI)
Material
GehäuseABS / PC
LichtaustrittPMMA , hartbeschichtet
Masseca. 300 g
Abmessungen
Höhe106,6 mm
Breite55 mm
Tiefe80,6 mm