Wählen Sie Ihr Land

Global

FB9221-T6*-*-***-**-*-Y* FB-Remote-I/O-Feldstation

FB-Remote-I/O-Feldstation in Edelstahlausführung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Vorkonfigurierte Umgehäuse für technisch angepasste FB-Systeme
  • Montage in Zone 1 und Zone 21
  • Montage in Zone 2 und Zone 22
  • Max. 20 Steckplätze für E/A-Module
  • Schlagfestes Gehäuse, IP66
  • Redundanz (Feldbus und Versorgung)
  • Für PROFIBUS DP, PROFIBUS DP V1, MODBUS RTU und MODBUS TCP
  • Abbildung ist allgemeingültig für diesen Geräteetyp und kann von der spezifischen Variante abweichen

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten FB9221-T6*-*-***-**-*-Y*

Installierte Komponenten1x backplane FB9262BP20220.x
Buskoppler2
Busabschluss2
Versorgung2
E/A-Module (einfache Breite)max. 20
E/A-Module (doppelte Breite)max. 10
AnschlussSchraubklemmen, max. 10 mm2
BemessungsspannungUr24 V DC/115 V AC/230 V AC , abhängig vom Netzteil
Redundanzja
FeldbustypPROFIBUS DP/DP-V1, MODBUS RTU, oder MODBUS TCP , abhängig vom Buskoppler
AnschlussFederklemme, max. 2,5 mm2
Redundanzja
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61439-1:2012 (J.9.2.2 b) , EN 61439-2:2012
SchutzartEN 60529
SchlagfestigkeitEN 60079-0
Umgebungstemperatur-20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F) weitere auf Anfrage
Lagertemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit< 75 % (Jahresmittel)
< 95 % (30 T/Jahr), keine Betauung
SchockfestigkeitSchockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18
SchwingungsfestigkeitFrequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen
Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz
Schlagfestigkeit7J
Gehäusedeckelschwenkbare Tür mit Vorreiber
Deckeldichtunggeschäumtes Silikon
SchutzartIP66
Leitungseinführungen Seite B
M16 Anzahl90
M16 SerieKabelverschraubungen, Kunststoff
M16 TypCG.PIDS1.M16.*
M16 Klemmbereich4 ... 8 mm
M16 InfoFeldsignale
M20 Anzahl6
M20 SerieKabelverschraubungen, Kunststoff
M20 TypCG.PEDS1.M20.*
M20 Klemmbereich6 ... 12 mm
M20 InfoFeldbus
M25 Anzahl4
M25 SerieKabelverschraubungen, Kunststoff
M25 TypCG.PEDS1.M25.*
M25 Klemmbereich10 ... 18 mm
M25 InfoStromversorgung
Klemmenbestückung
Anzahl Hutschienen horizontal1
Nutzbare Länge pro horizontaler Hutschiene470 mm
Klemmentypmax. 90 Federklemme oder Schraubklemme
Material
Umgehäuse1,5 mm AISI 316L, (1.4404) Edelstahl
Finishgebürstet
KabelverschraubungPolyamid (PA)
DichtungGehäuse: geschäumtes Silikon
Kabelverschraubung: Chloropren
Masseca. 32 kg , ohne Module
Abmessungen
Außenmaß (A)600 mm
Außenmaß (B)600 mm
Außenmaß (C)260 mm
Befestigung4 Montagehalter zur Wandmontage im Lieferumfang vorhanden
Erdunginterner/externer M8-Erdungsbolzen, Messing vernickelt
EU-BaumusterprüfbescheinigungPTB 97 ATEX 1075 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2(1)G Ex db eb ia mb q [ia Ga/ib] IIC T4 Gb
[exsign] II 2(1)D Ex tb [ia Da/ib] IIIC T130°C Db
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2018 , EN 60079-1:2014 , EN 60079-5:2015 , EN 60079-7:2015 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-18:2015 , EN 60079-31:2014
BestellinformationenDieses Gerät wird vollständig bestückt und betriebsbereit ausgeliefert. Für Details zur Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.