Wählen Sie Ihr Land

Global

SJ3,5-N-YE Induktiver Schlitzsensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 3,5 mm Schlitzweite

NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Zu den Schaltverstärkern
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten SJ3,5-N-YE

SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypNAMUR
Schlitzweite3,5 mm
Eintauchtiefe (seitlich)5 ... 7 typ. 6 mm
Ausgangsart2-Draht
NennspannungUo8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
BetriebsspannungUB5 ... 25 V
Schaltfrequenzf0 ... 3000 Hz
HystereseH0 ... 0,05 mm
Geeignet für 2:1 Technikja , Verpolschutzdiode nicht erforderlich
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst≥ 3 mA bei Nennspannung
Messplatte erfasst≤ 1 mA bei Nennspannung
MTTFd11150 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormenEN IEC 60947-5-2
IECEx-Zulassung
Geräteschutzniveau GaIECEx PTB 11.0091X
Geräteschutzniveau GbIECEx PTB 11.0091X
Geräteschutzniveau DaIECEx PTB 11.0091X
Geräteschutzniveau MbIECEx PTB 11.0091X
ATEX-Zulassung
Geräteschutzniveau GaPTB 99 ATEX 2219 X
Geräteschutzniveau GbPTB 99 ATEX 2219 X
Geräteschutzniveau DaPTB 99 ATEX 2219 X
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 8,2 V DC
Ordinary LocationE87056
Hazardous LocationE501628
Control Drawing116-0453
CCC-Zulassung
Hazardous Location2020322315002306
Umgebungstemperatur-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
AnschlussartLitzen LiY
GehäusematerialPBT
SchutzartIP67
Kabel
Kabeldurchmesser1,1 mm ± 0,1 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser
MaterialPVC
Aderquerschnitt0,14 mm2
LängeL500 mm
Abmessungen
Höhe15 mm
Breite10 mm
Länge19,5 mm
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.