Wählen Sie Ihr Land

Global

V3-8A-E2-10M-PUR Passivverteiler

Passivverteiler, 4x M8-Steckverbinder, einfach belegt, mit Stammkabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Flache Bauform
  • LED-Anzeige für Modulversorgung und I/O-Status
  • Schutzart IP67
  • Schleppkettentauglich und abriebfest
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V3-8A-E2-10M-PUR

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
Bauform8x M8
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl3
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
Anschlussfreies Leitungsende
UL File NumberE223772
LED grünVersorgungsspannung je Modul
LED gelbI/O-Statusanzeige
BetriebsspannungUB24 V DC, max. 30 V DC
BetriebsstromIB≤ 5 mA pro Kanal-Anzeigeelement
Strombelastbarkeit≤ 2 A pro Kanal,
≤ 2 A pro Steckplatz,
≤ 6 A Summenstrom pro Verteiler
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M8 x 1 : IEC 61076-2-104
EntflammbarkeitUL 94
UL-ZulassungAWM STYLE 20549 (Kabel)
Umgebungstemperatur
Steckverbinder-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Kabel, fest verlegt-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel, beweglich-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,2 Nm
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP67
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser7,9 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 7,5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelfarbeschwarz (ähnlich RAL 9005)
AdernSignalleitung (4): 8 x 0,34 mm2
Versorgungsleitung (1, 3): 2 x 0,75 mm2
AdernfarbeAder 1/4 (A): weiß
Ader 2/4 (A): grün
Ader 3/4 (A): gelb
Ader 4/4 (A): grau
Ader 5/4 (A): pink
Ader 6/4 (A): rot
Ader 7/4 (A): schwarz
Ader 8/4 (A): violett
Ader 1 ... 8/1 (+24 V): braun
Ader 1 ... 8/3 (0 V): blau
AderaufbauSignalleitung (4): 19 x 0,15 mm
Versorgungsleitung (1, 3): 42 x 0,15 mm
LängeL10 m
KabelkurzzeichenLi YY 11Y-HF
Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettenzyklenmin. 1500000
Verfahrgeschwindigkeitmax. 2 m/s
Verfahrweg2 m
Masse1142 g
Abmessungen
Höhe20 mm
Breite30 mm
Länge129,5 mm
LABS-Freiheitja
Steckverbinder
SchraubverbindungCu-Legierung , vernickelt
GriffkörperPBT, schwarz
DichtungFKM
KontaktoberflächeNi/Au
EntflammbarkeitV-0
Kabel
MantelPUR
AderisolationPVC
Chemische Beständigkeitgut
HinweisBeachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird.
Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, zum Beispiel durch Kabelbinder.
Verschließen Sie unbelegte Steckplätze vor der Inbetriebnahme. Passende Verschlusselemente finden Sie unter "Zubehör".