Wählen Sie Ihr Land

Global

SJ3,5-SN-Y89604 Induktiver Schlitzsensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 3,5 mm Schlitzweite
  • Bis SIL3 gemäß IEC61508 einsetzbar
  • Ferromagnetische Objekte

NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Zu den Schaltverstärkern
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten SJ3,5-SN-Y89604

SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypNAMUR mit Sicherheitsfunktion
Schlitzweite3,5 mm
Eintauchtiefe (seitlich)5 ... 7 typ. 6 mm
Referenzobjekt10 x 7 x 0,3 mm3, Al
Ausgangsart2-Draht
NennspannungUo8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Schaltfrequenzf0 ... 3000 Hz
HystereseHmit NAMUR Schaltverstärker: 0,045 mm (z. B. Pepperl+Fuchs KCD2-SR-Ex1.LB)
mit Sicherheits-Schaltverstärker: 0,025 mm (z. B. Pepperl+Fuchs KFD2-SH-Ex1)
Stromsteilheit-4,5 mA / mm
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst≥ 3 mA
Messplatte erfasst0,2 ... 1 mA
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
MTTFd11800 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormenEN IEC 60947-5-2
IECEx-Zulassung
Geräteschutzniveau GbIECEx PTB 11.0092X
Geräteschutzniveau DaIECEx PTB 11.0092X
Geräteschutzniveau MbIECEx PTB 11.0092X
ATEX-Zulassung
Geräteschutzniveau GbPTB 00 ATEX 2049 X
Geräteschutzniveau DaPTB 00 ATEX 2049 X
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 8,2 V DC
CCC-Zulassung
Hazardous Location2020322315002308
NEPSI-Zulassung
NEPSI-ZertifikatGYJ16.1392X
Umgebungstemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
AnschlussartLitzen LiY
GehäusematerialPBT
SchutzartIP67
Kabel
Kabeldurchmesser1,1 mm ± 0,1 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser
MaterialPVC
Aderquerschnitt0,14 mm2
LängeL135 mm
Abmessungen
Höhe15 mm
Breite10 mm
Länge19,5 mm
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.