Wählen Sie Ihr Land

Global

VLX-F280-C Schutzgehäuse

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schutzgehäuse für SmartRunner
  • Schutz vor Schweissperlen
  • Einfache und schnelle Montage
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten VLX-F280-C

Schutzhaube zum Schutz vor Schweissperlen
Mitgeliefertes ZubehörGlas
M3 x 8 mm Rändelschraube
Material
GehäuseEdelstahl V2A
LichtaustrittGlas
Abmessungen66,3 mm x 94,6 mm x 44 mm