Wählen Sie Ihr Land

Global

LB9516-T6*-B-0**-**-*-Y* LB-Remote-I/O-Feldstation

LB-Remote-I/O-Feldstation aus Edelstahl

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Vorkonfigurierte Umgehäuse für technisch angepasste LB-Systeme
  • Max. 16 Steckplätze für E/A-Module
  • Montage in Zone 2 oder im sicheren Bereich
  • Schlagfestes Gehäuse, IP66
  • Für PROFIBUS DP, PROFIBUS DP V1, PROFINET und MODBUS RTU
  • Abbildung ist allgemeingültig für diesen Geräteetyp und kann von der spezifischen Variante abweichen

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten LB9516-T6*-B-0**-**-*-Y*

Installierte KomponentenBackplane LB9023A , Backplane LB9025A
Buskoppler1
Versorgung2
E/A-Module (einfache Breite)max. 16
E/A-Module (doppelte Breite)max. 8
AnschlussSchraubklemmen, max. 10 mm2
BemessungsspannungUr24 V DC
Redundanznein
FeldbustypPROFIBUS DP/DP-V1, PROFINET oder MODBUS RTU , abhängig vom Buskoppler
AnschlussSub-D-Stecker, 9-polig (nicht im Lieferumfang enthalten)
Redundanznein
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61439-1:2012 (J.9.2.2 b) , EN 61439-2:2012
SchutzartEN 60529
SchlagfestigkeitEN 60079-0
Umgebungstemperatur-20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F) weitere auf Anfrage
Lagertemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit< 75 % (Jahresmittel)
< 95 % (30 T/Jahr), keine Betauung
SchockfestigkeitSchockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18
SchwingungsfestigkeitFrequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen
Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz
Schlagfestigkeit7J
Gehäusedeckelschwenkbare Tür mit Vorreiber
Deckeldichtunggeschäumtes Silikon
SchutzartIP66
Leitungseinführungen Seite B
M16 Anzahl64
M16 SerieKabelverschraubungen, Kunststoff
M16 TypCG.PIDS1.M16.*
M16 Klemmbereich4 ... 8 mm
M16 InfoFeldsignale
M20 Anzahl4
M20 SerieKabelverschraubungen, Kunststoff
M20 TypCG.PEDS1.M20.*
M20 Klemmbereich6 ... 12 mm
M20 InfoFeldbus
M25 Anzahl2
M25 SerieKabelverschraubungen, Kunststoff
M25 TypCG.PEDS1.M25.*
M25 Klemmbereich10 ... 18 mm
M25 InfoStromversorgung
Klemmenbestückung
Anzahl Hutschienen vertikal1
Nutzbare Länge pro horizontaler Hutschiene450 mm
Klemmentypmax. 84 Federklemme oder Schraubklemme
Material
KabelverschraubungPolyamid (PA)
DichtungGehäuse: geschäumtes Silikon
Kabelverschraubung: Chloropren
Masseca. 25 kg , ohne Module
Abmessungen
Außenmaß (A)600 mm
Außenmaß (B)600 mm
Außenmaß (C)260 mm
Befestigung4 Montagehalter zur Wandmontage im Lieferumfang vorhanden
Erdunginterner/externer M8-Erdungsbolzen, Messing vernickelt
EU-Baumusterprüfbescheinigung
KennzeichnungEx-Hexagon II 3(1/2)G Ex eb nA [ia Ga/ib Gb/ic] IIC T4 Gc
[exsign] II 3(1/2)D Ex tb [ia Da/ib Db/ic] IIIC T130°C Dc
ZertifikatPF 16 CERT 1267 X
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2018 , EN 60079-7:2015 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 60079-31:2014
BestellinformationenDieses Gerät wird vollständig bestückt und betriebsbereit ausgeliefert. Für Details zur Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.