Wählen Sie Ihr Land
NJ6-22-SN-G Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 6 mm bündig
- Bis SIL3 gemäß IEC61508 einsetzbar
- Schutzart IP68
- ATEX-/IECEx-Zulassungen für Zone 0/1/20/21 (Ex i)
- ATEX-/IECEx-Zulassungen für Zone 2/22 (Ex ec/tc)
Mehr anzeigen
NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:
Zu den Schaltverstärkern








Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NJ6-22-SN-G
| Schaltfunktion | Öffner (NC) | |
| Ausgangstyp | NAMUR mit Sicherheitsfunktion | |
| Schaltabstand | sn | 6 mm |
| Einbau | bündig | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 4,86 mm |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,4 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,3 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,85 | |
| Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | bis SIL3 nach IEC 61508 Gefahr! In Sicherheits-Anwendungen muss der Sensor an einem qualifizierten Sicherheits-Schaltverstärker von Pepperl+Fuchs, z. B. KFD2-SH-EX1, betrieben werden. Beachten Sie das zu diesem Sensor gehörende "exida Functional Safety Assessment"-Dokument, welches Sie als Teil der Produktdokumentation unter www.pepperl-fuchs.com finden. | |
| Ausgangsart | 2-Draht |
| Nennspannung | Uo | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) | ||||||
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 2000 Hz | ||||||
| Geeignet für 2:1 Technik | ja , mit Verpolschutzdiode | |||||||
| Stromaufnahme | ||||||||
| ||||||||
| Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 3 | |
| MTTFd | 11850 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Normenkonformität | ||||||||
| ||||||||
| IECEx-Zulassung | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ATEX-Zulassung | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 8,2 V DC | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| CCC-Zulassung | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| TIIS-Zulassung | auf Anfrage | |||||||||||||||||||
| Umgebungstemperatur | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Anschlussart | Kabel | ||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4305/303) | ||||||||||||||||
| Stirnfläche | Valox (PBT) , grün | ||||||||||||||||
| Schutzart | IP68 | ||||||||||||||||
| Kabel | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Lieferumfang | Lieferung mit 2 Muttern | |
| Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.