Wählen Sie Ihr Land

Global

NJ6-22-SN-10M Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 6 mm bündig
  • Bis SIL3 gemäß IEC61508 einsetzbar
  • Schutzart IP68
  • ATEX-/IECEx-Zulassungen für Zone 0/1/20/21 (Ex i)
  • ATEX-/IECEx-Zulassungen für Zone 2/22 (Ex ec/tc)
  • 10 m Anschlusskabel

Mehr anzeigen

NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Zu den Schaltverstärkern
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NJ6-22-SN-10M

SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypNAMUR mit Sicherheitsfunktion
Schaltabstandsn6 mm
Einbaubündig
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 4,86 mm
Reduktionsfaktor rAl0,4
Reduktionsfaktor rCu0,3
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,85
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)bis SIL3 nach IEC 61508
Gefahr! In Sicherheits-Anwendungen muss der Sensor an einem qualifizierten Sicherheits-Schaltverstärker von Pepperl+Fuchs, z. B. KFD2-SH-EX1, betrieben werden.
Beachten Sie das zu diesem Sensor gehörende "exida Functional Safety Assessment"-Dokument, welches Sie als Teil der Produktdokumentation unter www.pepperl-fuchs.com finden.
Ausgangsart2-Draht
NennspannungUo8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Schaltfrequenzf0 ... 2000 Hz
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst≥ 3 mA
Messplatte erfasst≤ 1 mA
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
MTTFd11850 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormenEN IEC 60947-5-2
IECEx-Zulassung
Geräteschutzniveau GaIECEx PTB 11.0092X
Geräteschutzniveau GbIECEx PTB 11.0092X
Geräteschutzniveau Gc (ec)IECEx TUR 21.0017X
Geräteschutzniveau DaIECEx PTB 11.0092X
Geräteschutzniveau Dc (tc)IECEx TUR 21.0018X
Geräteschutzniveau MbIECEx PTB 11.0092X
ATEX-Zulassung
Geräteschutzniveau GaPTB 00 ATEX 2049 X
Geräteschutzniveau GbPTB 00 ATEX 2049 X
Geräteschutzniveau Gc (ec)TÜV 20 ATEX 8523 X
Geräteschutzniveau DaPTB 00 ATEX 2049 X
Geräteschutzniveau Dc (tc)TÜV 20 ATEX 8524 X
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 8,2 V DC
Ordinary LocationE87056
Hazardous LocationE501628
Control Drawing116-0454
CCC-Zulassung
Hazardous Location2020322315002308
2024322315005947
2024322315005860
Umgebungstemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialValox (PBT) , grün
StirnflächeValox (PBT) , grün
SchutzartIP68
Kabel
Kabeldurchmesser6 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser
MaterialSilikon
Aderquerschnitt0,75 mm2
LängeL10 m
Abmessungen
Länge35 mm
Durchmesser22 mm
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.