Wählen Sie Ihr Land

Global

V19SX-G-ABG Kabelstecker

Kabelstecker, feldkonfektionierbar, M12 gerade, X-kodiert 8-polig, Cat6A, geschirmt, für Kabeldurchmesser 5,5 - 9 mm, Schneidklemmverbindung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Geeignet für Gigabit Ethernet
  • Konfektionierbar
  • Robustes Metallgehäuse
  • Rundum-Abschirmung (360°) für vollständigen EMV-Schutz
  • Schneidklemmverbindung
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V19SX-G-ABG

Steckverbinder 1
AnschlussStecker
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl8
KodierungX-kodiert
BetriebsspannungUBmax. 50 V AC / 60 V DC
BetriebsstromIBmax. 0,5 A
Durchgangswiderstandmax. 15 mΩ
Kontaktwiderstandmax. 5 MΩ
Isolationswiderstandmin. 100 MΩ
SchutzartEN 60529
FeldbusstandardIEEE 802.3an 10GBASE-T
Übertragungstechnikgeeignet für PoE+ Power over Ethernet IEEE 802.3at
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-109
KomponentenkategorieCAT6A (IEC 11801, EN 50173)
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
Losrüttelsicherungvorhanden
WerkzeugmontageLängsrändel , Sechskantmutter SW = 18 mm
Steckzyklenmin. 100
Schirmungüber Griffkörper
SchutzartIP67
AnschlussAdernmanager im Lieferumfang enthalten
Kabel
Manteldurchmesser5,5 ... 9 mm
Aderquerschnittmassiv: 0,25 ... 0,34 mm2 (24 ... 22/1 AWG)
feindrähtig: 0,10 ... 0,34 mm2 (27 ... 22/7 AWG)
Masse76 g
Steckverbinder
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperZink-Druckguss, vernickelt / Messing, vernickelt
DichtungNBR
KontaktoberflächeAu / Ni