Wählen Sie Ihr Land
NJ2-11-N-G-910 Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 2 mm bündig
NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:
Zu den Schaltverstärkern








Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NJ2-11-N-G-910
| Schaltfunktion | Öffner (NC) | |
| Ausgangstyp | NAMUR | |
| Schaltabstand | sn | 2 mm |
| Einbau | bündig | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 1,62 mm |
| Realschaltabstand | sr | 1,8 ... 2,2 mm |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,4 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,3 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,85 | |
| Ausgangsart | 2-Draht |
| Nennspannung | Uo | 8 V | ||||||
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 3000 Hz | ||||||
| Hysterese | H | 0,5 ... 3,5 typ. 2 % | ||||||
| Stromaufnahme | ||||||||
| ||||||||
| MTTFd | 5887 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Normenkonformität | ||||||||
| ||||||||
| IECEx-Zulassung | |||||||||||
| |||||||||||
| ATEX-Zulassung | |||||||||||
| |||||||||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 8,2 V DC | ||||||||||
| CML-Zulassung | auf Anfrage | ||||||||||
| Umgebungstemperatur | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
| Anschlussart | Kabel | ||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Stahl, vernickelt | ||||||||||||||||||||||
| Stirnfläche | PVDF | ||||||||||||||||||||||
| Schutzart | IP68 | ||||||||||||||||||||||
| Kabel | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Lieferumfang | Lieferung mit 2 Muttern | |
| Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.