Wählen Sie Ihr Land

Global

NJ5-11-N-G-5M-Y322216 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 5 mm nicht bündig
  • NAMUR-Ausgang

NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Zu den Schaltverstärkern
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NJ5-11-N-G-5M-Y322216

SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypNAMUR
Schaltabstandsn5 mm
Einbaunicht bündig
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 4,05 mm
Reduktionsfaktor rAl0,4
Reduktionsfaktor rCu0,3
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,85
Ausgangsart2-Draht
NennspannungUo8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Schaltfrequenzf0 ... 3000 Hz
HystereseHtyp. 5 %
Geeignet für 2:1 Technikja , Verpolschutzdiode nicht erforderlich
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasstmin. 3 mA
Messplatte erfasst≤ 1 mA
MTTFd11774 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormenEN IEC 60947-5-2
IECEx-Zulassung
Geräteschutzniveau GbIECEx PTB 11.0037X
Geräteschutzniveau DaIECEx PTB 11.0037X
Geräteschutzniveau MbIECEx PTB 11.0037X
ATEX-Zulassung
Geräteschutzniveau GbPTB 00 ATEX 2048 X
Geräteschutzniveau DaPTB 00 ATEX 2048 X
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 8,2 V DC
CML-Zulassungauf Anfrage
ANZEx18.3018X
Umgebungstemperatur-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächePVDF
SchutzartIP68
Kabel
Kabeldurchmesser4,8 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser
MaterialPUR
Aderquerschnitt0,34 mm2
LängeL5 m
Abmessungen
Länge31 mm
Durchmesser14 mm
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.