Wählen Sie Ihr Land

Global

OBT120-R2-E0-P Reflexionslichttaster (HGA)

Reflexionslichttaster basierend auf Triangulationsprinzip mit Hintergrundausblendung (HGA) für Standardanwendungen, Miniaturbauform, 120 mm einstellbare Tastweite, Rotlicht, hellschaltend, NPN-Ausgang, Festkabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Ultrakleine Bauform
  • Höchste Montagefreiheit bei geringsten Platzverhältnissen durch 45° Kabelabgang
  • Auch auf dunklen Materialien sehr gut sichtbarer Lichtfleck
  • Präzise Objekterkennung nahezu unabhängig von dessen Farbe
  • Tastweite einstellbar

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OBT120-R2-E0-P

Tastbereich1 ... 120 mm
Tastbereich min.1 ... 20 mm
Tastbereich max.1 ... 120 mm
Einstellbereich20 ... 120 mm
ReferenzobjektStandardweiß, 100 mm x 100 mm
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht
LED-Risikogruppenkennzeichnungfreie Gruppe
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%)< 10 % bei 120 mm
Lichtfleckdurchmesserca. 10 mm im Abstand von 120 mm
Öffnungswinkelca. 6 °
Lichtaustrittfrontal
FremdlichtgrenzeEN 60947-5-2 : 5000 Lux
MTTFd782 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün: Power on
blinkend (ca. 4 Hz) Kurzschluss-/Überlastanzeige
FunktionsanzeigeLED gelb EIN: leuchtet bei erkanntem Objekt
Start des Einlernvorgangs: LED blinkt gleichphasig grün/gelb 2,5 Hz
Ende des Einlernvorgangs: LED blinkt abwechselnd grün/gelb 2,5 Hz
BetriebsspannungUB12 ... 24 V DC , class 2
LeerlaufstromI0< 25 mA
SchutzklasseIII
Steuereingangexternes Teach-In
SchaltungsartNPN Schließer / hellschaltend
Signalausgang1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 24 V DC
Schaltstrommax. 50 mA , ohmsche Last
SpannungsfallUd≤ 1,5 V DC
Schaltfrequenzfca. 500 Hz
Ansprechzeit1000 µs
ProduktnormEN 60947-5-2
UL-ZulassungE87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source
Weitere UL-Angaben finden Sie im Abschnitt "Zusätzliche Informationen"
Umgebungstemperatur-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
SchutzartIP67
AnschlussFestkabel 2 m
Material
GehäusePC/ABS und TPU
LichtaustrittPlastik
KabelPUR
MontageBefestigungsschrauben , 2 x M2 Innensechskantschraube im Lieferumfang enthalten
Masseca. 18 g
Abmessungen
Höhe24 mm
Breite7,5 mm
Tiefe11,2 mm
Kabellänge2 m