Wählen Sie Ihr Land

Global

NCB15-30GM40-N0-10M Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 15 mm quasi bündig
  • NAMUR-Ausgang
  • Edelstahlgehäuse
  • Verpolschutz
  • 10 m Anschlusskabel

Mehr anzeigen

NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Zu den Schaltverstärkern
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NCB15-30GM40-N0-10M

SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypNAMUR
Schaltabstandsn15 mm
Einbauquasi bündig
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 12,15 mm
Realschaltabstandsr13,5 ... 16,5 mm typ.
Reduktionsfaktor rAl0,33
Reduktionsfaktor rCu0,29
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,76
Ausgangsart2-Draht
NennspannungUo8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Schaltfrequenzf0 ... 450 Hz
HystereseH1 ... 15 % typ. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutzja
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasstmin. 2,2 mA
Messplatte erfasst≤ 1 mA
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
MTTFd3068 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2007
NormenEN IEC 60947-5-2
IECEx-Zulassung
Geräteschutzniveau GaIECEx PTB 11.0037X
Geräteschutzniveau GbIECEx PTB 11.0037X
Geräteschutzniveau DaIECEx PTB 11.0037X
Geräteschutzniveau Dc (tc)IECEx TUR 21.0018X
Geräteschutzniveau MbIECEx PTB 11.0037X
ATEX-Zulassung
Geräteschutzniveau GaPTB 00 ATEX 2048 X
Geräteschutzniveau GbPTB 00 ATEX 2048 X
Geräteschutzniveau DaPTB 00 ATEX 2048 X
Geräteschutzniveau Dc (tc)TÜV 20 ATEX 8524 X
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 8,2 V DC
Ordinary LocationE87056
Hazardous LocationE501628
Control Drawing116-0452
CCC-Zulassung
Hazardous Location2020322315002258
2024322315005858
CML-Zulassungauf Anfrage
ANZEx18.3018X
Umgebungstemperatur-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Lagertemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächePBT
SchutzartIP66 / IP67
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser6 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPVC
Farbeblau
Aderzahl2
Aderquerschnitt0,75 mm2
LängeL10 m
Masse642 g
Abmessungen
Länge40 mm
Durchmesser30 mm
LieferumfangLieferung mit 2 Muttern
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.