Wählen Sie Ihr Land
NCN15-30GM40-N0-V1 Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 15 mm nicht bündig
- Bis SIL 2 gemäß IEC 61508 einsetzbar
- NAMUR-Ausgang
- Edelstahlgehäuse
- Verpolschutz
Mehr anzeigen
NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:
Zu den Schaltverstärkern











Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NCN15-30GM40-N0-V1
| Schaltfunktion | Öffner (NC) | |
| Ausgangstyp | NAMUR | |
| Schaltabstand | sn | 15 mm |
| Einbau | nicht bündig | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 12,15 mm |
| Realschaltabstand | sr | 13,5 ... 16,5 mm typ. |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,4 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,35 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,7 | |
| Ausgangsart | 2-Draht |
| Nennspannung | Uo | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) | ||||||
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 150 Hz | ||||||
| Hysterese | H | 1 ... 15 % typ. 5 % | ||||||
| Verpolschutz | verpolgeschützt | |||||||
| Kurzschlussschutz | ja | |||||||
| Stromaufnahme | ||||||||
| ||||||||
| Schaltzustandsanzeige | Mehrloch-LED, gelb | |||||||
| Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 2 |
| Normenkonformität | |||||||||||
| |||||||||||
| IECEx-Zulassung | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| ATEX-Zulassung | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 8,2 V DC | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| CCC-Zulassung | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| CML-Zulassung | auf Anfrage | ||||||||||||||||
| ANZEx | 18.3018X | ||||||||||||||||
| KCC-Zulassung | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Schiffsbau-Zulassung | DNVGL TAA00001A5 | ||||||||||||||||
| Umgebungstemperatur | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Anschlussart | Gerätestecker | |||||||
| Gehäusematerial | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |||||||
| Stirnfläche | PBT | |||||||
| Schutzart | IP66 / IP67 | |||||||
| Stecker | ||||||||
| ||||||||
| Abmessungen | ||||||||
| ||||||||
| Lieferumfang | Lieferung mit 2 Muttern mit Sperrverzahnung | |
| Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.