Wählen Sie Ihr Land
NJ0,8-5GM-N-Y18620 Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 0,8 mm bündig
NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:
Zu den Schaltverstärkern








Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NJ0,8-5GM-N-Y18620
| Schaltfunktion | Öffner (NC) | |
| Ausgangstyp | NAMUR | |
| Schaltabstand | sn | 0,8 mm |
| Einbau | bündig | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 0,65 mm |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,4 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,3 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,85 | |
| Ausgangsart | 2-Draht |
| Nennspannung | Uo | 8 V | ||||||
| Betriebsspannung | UB | 5 ... 25 V | ||||||
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 5000 Hz | ||||||
| Hysterese | H | 3 % | ||||||
| Stromaufnahme | ||||||||
| ||||||||
| MTTFd | 1050 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Normenkonformität | ||||||||
| ||||||||
| IECEx-Zulassung | |||||||||||
| |||||||||||
| ATEX-Zulassung | |||||||||||
| |||||||||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 8,2 V DC | ||||||||||
| CML-Zulassung | auf Anfrage | ||||||||||
| ANZEx | 18.3018X | ||||||||||
| Umgebungstemperatur | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
| Anschlussart | Kabel | ||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | ||||||||||||||||
| Stirnfläche | PBT | ||||||||||||||||
| Schutzart | IP67 | ||||||||||||||||
| Kabel | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.