Wählen Sie Ihr Land

Global

NCB1,5-8GM25-N0-5M Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1,5 mm bündig
  • NAMUR-Ausgang
  • Edelstahlgehäuse
  • Verpolschutz
  • 5 Meter Anschlusskabel

Mehr anzeigen

NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Zu den Schaltverstärkern
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NCB1,5-8GM25-N0-5M

SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypNAMUR
Schaltabstandsn1,5 mm
Einbaubündig
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 1,215 mm
Realschaltabstandsr1,35 ... 1,65 mm typ.
Reduktionsfaktor rAl0,3
Reduktionsfaktor rCu0,2
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,7
Ausgangsart2-Draht
NennspannungUo8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Schaltfrequenzf0 ... 2000 Hz
HystereseH1 ... 10 % typ. 3 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutzja
Geeignet für 2:1 Technikja , Verpolschutzdiode nicht erforderlich
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasstmin. 3 mA
Messplatte erfasst≤ 1 mA
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormenEN IEC 60947-5-2
IECEx-Zulassung
Geräteschutzniveau GaIECEx PTB 11.0037X
Geräteschutzniveau GbIECEx PTB 11.0037X
Geräteschutzniveau DaIECEx PTB 11.0037X
Geräteschutzniveau MbIECEx PTB 11.0037X
ATEX-Zulassung
Geräteschutzniveau GaPTB 00 ATEX 2048 X
Geräteschutzniveau GbPTB 00 ATEX 2048 X
Geräteschutzniveau DaPTB 00 ATEX 2048 X
UL-ZulassungcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 8,2 V DC
Ordinary LocationE87056
Hazardous LocationE501628
Control Drawing116-0452
CCC-Zulassung
Hazardous Location2020322315002256
CML-Zulassungauf Anfrage
ANZEx18.3018X
Umgebungstemperatur-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Lagertemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächeLCP
SchutzartIP67
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser2,6 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPVC
Farbeblau
Aderzahl2
Aderquerschnitt0,14 mm2
LängeL5 m
Abmessungen
Länge25 mm
Durchmesser8 mm
LieferumfangLieferung mit 2 Muttern mit Sperrverzahnung
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.