Wählen Sie Ihr Land
NCN3-F31K-N4-S Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Direkter Aufbau auf Normantriebe
- Fixe Justage
- Schraubklemmen
- Bis SIL 2 gemäß IEC 61508 einsetzbar
- ATEX- & IECEX-Zertifizierungen
Mehr anzeigen
NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:
Zu den Schaltverstärkern








Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NCN3-F31K-N4-S
| Schaltfunktion | 2 x Öffner (NC) | |
| Ausgangstyp | NAMUR | |
| Schaltabstand | sn | 3 mm |
| Einbau | bündig aufbaubar | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 2,4 mm |
| Realschaltabstand | sr | 2,7 ... 3,3 mm typ. |
| Betätigungselement | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) 8,5 mm x 8,5 mm x 0,5 mm | |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,5 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,4 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 1 | |
| Reduktionsfaktor rSt37 | 1,3 | |
| Reduktionsfaktor rMs | 0,6 | |
| Ausgangsart | 2-Draht |
| Nennspannung | Uo | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) | ||||||
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 3 kHz | ||||||
| Hysterese | H | typ. 5 % | ||||||
| Verpolschutz | verpolgeschützt | |||||||
| Kurzschlussschutz | ja | |||||||
| Geeignet für 2:1 Technik | ja , Verpolschutzdiode nicht erforderlich | |||||||
| Stromaufnahme | ||||||||
| ||||||||
| Bereitschaftsverzug | tv | ≤ 1,1 ms | ||||||
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |||||||
| Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 2 | |
| MTTFd | 1470 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Normenkonformität | |||||||||||
| |||||||||||
| IECEx-Zulassung | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ATEX-Zulassung | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 8,2 V DC | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| CCC-Zulassung | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| NEPSI-Zulassung | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Umgebungstemperatur | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Anschluss (systemseitig) | Schraubklemmen, Anzugsdrehmoment min. 0,5 Nm Abisolierlänge: 7 mm nutzbare Gewindelänge 11,5 mm maximale Einschraubtiefe 11,5 mm | ||||||||||
| Aderquerschnitt (systemseitig) | starr: 0,14 ... 2,5 mm2 flexibel: 0,14 ... 1,5 mm2 flexibel mit Aderendhülse: 0,25 ... 1,5 mm2 | ||||||||||
| Gehäusematerial | PBT | ||||||||||
| Stirnfläche | PBT | ||||||||||
| Schutzart | IP67 | ||||||||||
| Anzugsmoment Gehäuseschrauben | 1 Nm | ||||||||||
| Anzugsmoment Kabelverschraubung | M20 x 1,5 ; max. 7 Nm | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
| Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.