Wählen Sie Ihr Land

Global

NBB2-12GS40-Z4L-3G-3D Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 2 mm bündig
  • 2-Draht DC Sensor mit minimalem Reststrom
  • Schaltzustandsanzeige, LED gelb
  • ATEX-/IECEx-Zulassungen für Zone 2/22 (Ex ec/tc)
  • Edelstahlgehäuse

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NBB2-12GS40-Z4L-3G-3D

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypZweidraht mit minimalem Reststrom
Schaltabstandsn2 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 1,62 mm
Realschaltabstandsr1,8 ... 2,2 mm typ.
Reduktionsfaktor rAl0,3
Reduktionsfaktor rCu0,17
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,7
Ausgangsart2-Draht
BetriebsspannungUB4 ... 30 V
Schaltfrequenzf0 ... 700 Hz
HystereseH1 ... 10 % typ. 5 %
Verpolschutzja
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 4 V
BetriebsstromIL2 ... 30 mA
kleinster BetriebsstromIm2 mA
ReststromIr≤ 200 µA
SchaltzustandsanzeigeRundum-LED, gelb
MTTFd1558 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
IECEx-Zulassung
Geräteschutzniveau Gc (ec)IECEx TUR 21.0017X
Geräteschutzniveau Dc (tc)IECEx TUR 21.0018X
ATEX-Zulassung
Geräteschutzniveau Gc (ec)TÜV 20 ATEX 8523 X
Geräteschutzniveau Dc (tc)TÜV 20 ATEX 8524 X
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
Ausgangsschaltstrom: 30 mA
CCC-Zulassung
Hazardous Location2024322315005977
2024322315005859
KCC-Zulassung
Hazardous Location23-AV4BO-0236X
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser3 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPVC
Farbegrau
Aderzahl2
Aderquerschnitt0,14 mm2
LängeL2 m
Masse55 g
Abmessungen
Länge40 mm
Durchmesser12 mm
LieferumfangLieferung mit 2 Muttern mit Sperrverzahnung
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.