Wählen Sie Ihr Land

Global

NBN2-F58xxA3-850S3 Induktives Sensorset

Induktives Sensorset für Objekterkennung und Anwesenheitskontrolle, Satelliteneinheit

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Die technischen Daten gelten nur bei angeschlossenem Verstärkerblock
  • 2 mm nicht bündig
  • Einsatz in Gleich- und Wechselfeldschweißanlagen
  • Komplett halogen- und silikonfrei
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NBN2-F58xxA3-850S3

Schaltabstandsn2 mm
Einbaunicht bündig
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Various: Listed Accessory
Umgebungstemperatur0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Lagertemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartFederkontakte, 3 Pins
Litzen PUR (halogenfrei)
L = 850 mm - 0 / + 10
GehäusematerialPA 6 / Zink-Druckguss
SchutzartIP65
Abmessungen
Höhe8 mm
Breite18 mm
Länge47 mm
Hinweisnur zur Verwendung mit Verstärkerblock der NBxx-F58A3x3 Familie

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.