Wählen Sie Ihr Land

Global

FB9272BP00110.2 Backplane

Redundantes Backplane

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Redundanz-Backplane für FB-System
  • 1 redundanter Buskoppler
  • 1 Netzteil
  • 1 Busabschlussmodul
  • Montage in Zone 1
  • Für PROFIBUS, MODBUS RTU oder MODBUS TCP

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten FB9272BP00110.2

Buskoppler1
Busabschluss1
Versorgung1
Sicherheitst. Maximalspannung Um60 V DC (SELV/PELV) / 253 V AC, abhängig vom Netzteil
EingangsspannungsbereichU18 ... 32 V DC (SELV/PELV) / 95 ... 253 V AC; abhängig vom Netzteil
Redundanzja
FeldbustypPROFIBUS, MODBUS RTU oder MODBUS TCP
Redundanzja
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
SchutzartEN 60529
Umgebungstemperatur-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
SchockfestigkeitSchockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18
SchwingungsfestigkeitFrequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen
Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz
SchutzartIP30
Masseca. 2713 kg , ohne Module
Abmessungen(B x H x T)
210 x 212 x 120 mm , ohne Module
Höhe211,8 mm
Breite210 mm
Tiefe120 mm
EU-BaumusterprüfbescheinigungBVS 11 ATEX E 041 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 G Ex d e m IIC T4
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020
EN 60079-1:2014
EN 60079-7:2015+A1:2018
EN 60079-18:2015+A1:2017
IECEx-ZulassungBVS 11.0019X
Zugelassen fürInternational: Ex db eb mb IIC T4 ; Ex db eb IIC T4
INMETRO-ZulassungBrasilien: TÜV 14.1598X
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.