Wählen Sie Ihr Land
NJ10-30GK50-A2-10M Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 10 mm bündig









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NJ10-30GK50-A2-10M
| Schaltfunktion | Antivalent | |
| Ausgangstyp | PNP | |
| Schaltabstand | sn | 10 mm |
| Einbau | bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 8,1 mm |
| Realschaltabstand | sr | 9 ... 11 mm typ. 10 mm |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,4 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,38 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,71 | |
| Reduktionsfaktor rMs | 0,45 | |
| Ausgangsart | 4-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 60 V | |||||||||||||||
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 500 Hz | |||||||||||||||
| Hysterese | H | typ. 5 % | |||||||||||||||
| Verpolschutz | verpolgeschützt | ||||||||||||||||
| Kurzschlussschutz | taktend | ||||||||||||||||
| Spannungsfall | Ud | ≤ 2,8 V | |||||||||||||||
| Spannungsfall bei IL | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Betriebsstrom | IL | 0 ... 400 mA | |||||||||||||||
| Reststrom | Ir | 0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA | |||||||||||||||
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 9 mA | |||||||||||||||
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | ||||||||||||||||
| MTTFd | 1130 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 60 V DC Ausgangsschaltstrom: 400 mA |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Anschlussart | Kabel | |||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Stirnfläche | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Schutzart | IP68 | |||||||||||||||||||||||||
| Kabel | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.