Wählen Sie Ihr Land

Global

IQC21-F125 10pcs RFID-Transponder

Datenträger

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Arbeitsfrequenz 13,56 MHz
  • Konform mit ISO 15693
  • 64 Bit Fixcode
  • 896 Bit Speicher frei verfügbar
  • Schutzart IP65
  • Selbstklebende Montage
  • Auf Metall montierbar
  • Verpackungseinheit: 10 Stück

Mehr anzeigen

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IQC21-F125 10pcs

Betriebsfrequenz13,56 MHz
Übertragungsrate26 kBit/s
Chip TypI-CODE SLIX (NXP)
EEPROM896 Bit
UID64 Bit
Speicherorganisation4 Byte/Block
Lesezyklenunbegrenzt
Schreibzyklen100000
Datenhaltezeit50 Jahre
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 300330
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 15693-1
ISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
Umgebungstemperatur-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
Lagertemperatur-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
SchutzartIP65
Material
GehäuseABS + Epoxy
Montage
Auf Metallja
In Luftja
Abmessungen
Höhe3 mm
Breite25 mm
Länge65 mm
BauformQuaderförmig
HinweisVerpackungseinheit 10 Stück