Wählen Sie Ihr Land

Global

MD17/33/115-10M Einweg-Lichtschranke (S)

Einweg-Lichtschranke, Sender, kleine Bauform, Infrarotlicht, 20 m Reichweite, Kabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Sender
  • Kompaktes, Universalgehäuse
  • LEDs von allen Seiten gut sichtbar
  • Kabellänge 10 m
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten MD17/33/115-10M

SenderMD17/33/115-10M
EmpfängerMV17/33/115/136-10M
Betriebsreichweite0 ... 15 m
Grenzreichweite20 m
ReferenzobjektEmpfänger
LichtsenderIRED
LichtartInfrarot-LED
Fremdlichtgrenze≤ 10000 Lux
BetriebsanzeigeLED grün
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC , class 2
Welligkeitmax. 10 %
LeerlaufstromI0< 25 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 200 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
IEC 60947-5-2
CE-KonformitätCE
UL-ZulassungcULus
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
SchutzartIP67
Anschluss10 m Kabel, fest verlegt
Material
GehäuseABS
LichtaustrittAcryl
Masseca. 190 g
Abmessungen
Höhe34,5 mm
Breite15 mm
Länge29,3 mm