Wählen Sie Ihr Land

Global

V1SD-G-GN20M-PUR-E1S Anschlusskabel mit Stecker

Ethernet-Busleitung, gerader M12-Stecker, D-codiert, 4-polig, grüne PUR-Leitung, Cat5e, geschirmt, schleppkettentauglich, torsionsbeständig, UL-zugelassen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Robuste PUR-Leitung
  • Robotertauglich / Torsionsgeeignet
  • Schleppkettentauglich und abriebfest
  • D-Kodierung für Ethernet
  • Konform mit PROFINET
  • Cat 5/Cat 5e-Kabel
  • Schutzart IP66 / IP68 / IP69
  • Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • UL-gelistet für die USA und Kanada
  • Halogenfrei
  • Spezielles Design schützt vor Losrütteln und Falschmontage

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
PROFINET interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1SD-G-GN20M-PUR-E1S

Steckverbinder 1
AnschlussStecker
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl4
KodierungD-kodiert
Steckverbinder 2
Anschlussfreies Leitungsende
BetriebsspannungUBmax. 250 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
KomponentenkategorieCAT5 (IEC 11801) , CAT5e (IEC 61156-6)
EntflammbarkeitIEC 60332-1-2 / UL 2556 / ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
UL-ZulassungAWM STYLE 20549 80°C 300V AWM I A/B 80°C 300V FT2 (Kabel)
UL File NumberE231213
Umgebungstemperatur
Steckverbinder-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Kabel, beweglich-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
Losrüttelsicherungintegriert
WerkzeugmontageLängsrändel und Sechskantmutter SW = 14 mm
Steckzyklenmin. 100
SchirmungSchirm an Verschraubung aufgelegt
SchutzartIP66 / IP68 / IP69
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser6 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 8 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelhaftsitzmax. 60 N / 100 mm
Mantelfarbegrün (ähnlich RAL 6018)
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,34 mm2 / 22 AWG
AdernfarbeAder 1: gelb
Ader 2: weiß
Ader 3: orange
Ader 4: blau
Aderaufbau7 x 0,254 mm ∅
verseilt zum Sternvierer
SchirmAlu-kaschierte Polyesterfolie
Cu-Geflecht, verzinnt
LängeL20 m
Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettenzyklenmax. 1000000
Verfahrgeschwindigkeitmax. 3 m/s
Verfahrwegmax. 5 m
Beschleunigungmax. 2 m/s2
Torsionszyklenmin. 1000000
Torsionsbeanspruchung± 180 °/m
Torsionsgeschwindigkeit35 Zyklen/min.
Masse1053,33 g
LABS-Freiheitja
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
EntflammbarkeitFT2
erfüllt UN ECE-R 118.01
Kabelbeschriftungstülle1x PUR transparent , am Kabel montiert