Wählen Sie Ihr Land

Global

VisuNet RM Shell 5 2019 LTSC Upgrade-Package Thin-Client-SoftwareVisuNet® RM Shell 5

Thin-Client-Software, VisuNet RM Shell 5 2019 LTSC Upgrade-Paket für VisuNet Remote-Monitore und Box Thin Clients

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Upgrade der HMI-Geräte von RM Shell 4 oder 5 (basierend auf Windows® 10 IoT 2016 LTSB) auf RM Shell 5 (basierend auf Windows® 10 IoT 2019 LTSC)
  • Einfacher Download der neuen Images
  • Enthält COA-Label, das den Thin Client für das neue Betriebssystem lizenziert
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten VisuNet RM Shell 5 2019 LTSC Upgrade-Package

BetriebssystemVor dem Upgrade: Basierend auf Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB bzw. VisuNet RM Shell 4
SprachenEnglisch
LizenzierungEine neue Windows-Lizenz ist in dem zu erwerbenden VisuNet RM Shell 5 2019 LTSC Upgrade-Package enthalten.
PRO-Lizenzschlüssel, Emerson DRDC-Lizenzschlüssel, VisuNet CC-Lizenzschlüssel sind weiterhin gültig
InstallationDas VisuNet RM Shell 5 2019 LTSC Upgrade-Package erfordert auf den betreffenden Geräten das neueste Factory Reset Update (>6.0).
Zugehörige ProdukteVisuNet Remote-Monitore mit vorinstallierter RM Shell 5 und VisuNet RM Shell 4