Wählen Sie Ihr Land
NBN3-F31K2M-E8-B13-S-3G-3D Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Direkter Aufbau auf Normantriebe
- ATEX / IECEx Zone 2 / 22
- Robuster Metallsockel
- Wetterfestes Gehäuse für Außenanwendungen
- Steckbare Klemmen
Mehr anzeigen









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NBN3-F31K2M-E8-B13-S-3G-3D
| Schaltfunktion | 2 x Schließer (NO) | |
| Ausgangstyp | PNP | |
| Schaltabstand | sn | 2,5 mm |
| Einbau | nicht bündig aufbaubar | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 2,05 mm |
| Ausgangsart | 4-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V |
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 100 Hz |
| Hysterese | H | typ. 5 % |
| Verpolschutz | alle Leitungen | |
| Kurzschlussschutz | taktend | |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 3 V |
| Betriebsstrom | IL | 0 ... 100 mA |
| Reststrom | Ir | 0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA |
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 25 mA |
| MTTFd | 490 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Spannung | max. 32 V DC | |
| Strom | max. 240 mA | |
| Kurzschlussschutz | nein | |
| Verpolschutz | ja, bei verpoltem Ausgang ist LED außer Funktion, dadurch mehr Leistung für Magnetventil |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| IECEx-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
| ATEX-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
| CCC-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
| Umgebungstemperatur | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) , Einschränkung bei Anwendung im Ex-Bereich, siehe Betriebsanleitung | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Anschlussart | Schraubklemmen | |||||||||||||
| Anschluss (systemseitig) | Schraubklemmen , Kabelverschraubung M20 x 1,5 , nutzbare Gewindelänge 13,5 mm , maximale Einschraubtiefe 13,5 mm Erdungsanschluss über Erdungsschraube nur für Leiterquerschnitt 4 mm2, fester Leiter oder Litze mit Aderendhülse | |||||||||||||
| Anschluss (ventilseitig) | Schraubklemme , Kabelverschraubung M20 x 1,5 | |||||||||||||
| Gehäusematerial | PC (Makrolon, glasfaserverstärkt) | |||||||||||||
| Gehäuseunterteil | Aluminium, pulverbeschichtet | |||||||||||||
| Schutzart | IP67 ; zusätzliche Schutzart IP66/IP69 mit BT65-F31K2-RG-EN-01 und SH-F31K2-B13 | |||||||||||||
| Klemmenbestückung | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Anzugsmoment Befestigungsschrauben | ≤ 5 Nm | |||||||||||||
| Anzugsmoment Gehäuseschrauben | 1,5 Nm | |||||||||||||
| Anzugsmoment Erdungsschraube | 1,5 Nm | |||||||||||||
| Anzugsmoment Kabelverschraubung | M20 x 1,5 ; max. 11 Nm | |||||||||||||
| Anzugsmoment Verschlussstopfen | 2 Nm | |||||||||||||
| Abmessungen | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.