Wählen Sie Ihr Land

Global

NBN3-F31K2M-Z8L-B23-S-3G-3D Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Direkter Aufbau auf Normantriebe
  • ATEX / IECEx Zone 2 / 22
  • Kompatibel zu allen Prozessleitsystemen
  • 2-Draht DC Sensor mit minimalem Reststrom
  • Robuster Metallsockel
  • Wetterfestes Gehäuse für Außenanwendungen
  • Steckbare Klemmen
  • 1/2" NPT-Kabeleinführung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NBN3-F31K2M-Z8L-B23-S-3G-3D

Schaltfunktion2 x Schließer (NO)
AusgangstypZweidraht
Schaltabstandsn2,5 mm
Einbaunicht bündig aufbaubar
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 2,05 mm
Ausgangsart2x 2-Draht
BetriebsspannungUB6 ... 30 V
Schaltfrequenzf0 ... 100 Hz
HystereseHtyp. 0,5 mm
Verpolschutzverpoltolerant
Kurzschlussschutznein
SpannungsfallUd≤ 6 V
BetriebsstromIL4 ... 100 mA
ReststromIr100 ... 200 µA typ. 160 µA
MTTFd684 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Spannungmax. 32 V DC
Strommax. 240 mA
Kurzschlussschutznein
Verpolschutzja, bei verpoltem Ausgang ist LED außer Funktion, dadurch mehr Leistung für Magnetventil
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
IECEx-Zulassung
Geräteschutzniveau GcIECEx TUR 20.0062X
Geräteschutzniveau DcIECEx TUR 20.0068X
ATEX-Zulassung
Geräteschutzniveau GcTÜV 20 ATEX 8592 X
Geräteschutzniveau DcTÜV 20 ATEX 8598 X
CCC-Zulassung
Hazardous Location2024322315005979
2024322315005980
Umgebungstemperatur-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) , Einschränkung bei Anwendung im Ex-Bereich, siehe Betriebsanleitung
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartSchraubklemmen
Anschluss (systemseitig)Kabelverschraubung 1/2" NPT , Erdungsanschluss über Erdungsschraube nur für Leiterquerschnitt 4 mm2, fester Leiter oder Litze mit Aderendhülse
Anschluss (ventilseitig)Schraubklemme ,
Kabelverschraubung 1/2" NPT
GehäusematerialPC (Makrolon, glasfaserverstärkt)
GehäuseunterteilAluminium, pulverbeschichtet
SchutzartIP67 ; zusätzliche Schutzart IP66/IP69 mit BT65-F31K2-RG-EN-01 und SH-F31K2-B13
Klemmenbestückung
Anzahl10
AnschlussartZum Anschluss von Kupferleitungen mit Abisolierlänge 7 mm
Anzugsmoment 0,5 ... 0,6 Nm
TypSchraubklemmenblock, steckbar
KlemmenkapazitätLeiterquerschnitt 0,25 ... 2,5 mm2 , flexibel/starr
Bei Mehrleiteranschluss: 2 Leiter gleichen Querschnitts mit je 0,25 ... 1 mm2
Anzugsmoment Befestigungsschrauben≤ 5 Nm
Anzugsmoment Gehäuseschrauben1,5 Nm
Anzugsmoment Erdungsschraube1,5 Nm
Anzugsmoment KabelverschraubungVerweis auf NEC (National Electrical Code), handfest dann verstärkt anziehen (max. 3 Umdrehungen)
Anzugsmoment Verschlussstopfen2 Nm
Abmessungen
Höhe53 mm
Breite100 mm
Länge106 mm
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.