Wählen Sie Ihr Land

Global

PGV100RS-F213-B16-1.5M Optischer Lesekopf

Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei
  • CANopen-Schnittstelle
  • Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband
  • Berührungslose Positionierung mit DataMatrix-TAGs
  • Lesen von DataMatrix-Steuercodes
  • Rotlicht
  • Festkabel
  • Terminierungswiderstand schaltbar
  • Zeitstempel der Bildaufnahme
  • Synchronisationsmöglichkeit

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
CANopen® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten PGV100RS-F213-B16-1.5M

Überfahrgeschwindigkeitv≤ 8 m/s
Messlängemax. 10000 m
LichtartIntegrierter LED-Blitz (rot)
Scanrate100 s-1
Latenz20 ms
Leseabstand100 mm
Schärfentiefe± 30 mm
Lesefeld120 mm x 80 mm
Auflösung0,2 mm
Fremdlichtgrenze100000 Lux
Genauigkeit± 0,4 mm
Bildaufnehmer
TypCMOS , Global Shutter
Prozessor
Taktfrequenz600 MHz
Rechengeschwindigkeit4800 MIPS
Digitale Auflösung32 Bit
MTTFd144 a
MTBF72 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
LED-Anzeige2 LEDs
BetriebsspannungUB15 ... 30 V DC , PELV
LeerlaufstromI0max. 200 mA
LeistungsaufnahmeP03 W
SchnittstellentypCANopen , Abschlusswiderstand zuschaltbar
AusgabecodeBinär-Code
Übertragungsratemax. 1 MBit/s
AbschlussAbschlusswiderstand zuschaltbar
Spannungsfestigkeit± 16 V
Ausgangstyp2 Schaltausgänge, parametrierbar , push/pull , PNP , NPN
SchaltspannungBetriebsspannung
Schaltstrom100 mA
SchockfestigkeitEN 60068-2-27:2009
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6:2008
StöraussendungEN 61000-6-4:2007+A1:2011
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
Photobiologische Sicherheitfreie Gruppe nach EN 62471:2008
StöraussendungEN 61000-6-4:2007+A1:2011    
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005+AC:2005    
SchockfestigkeitEN 60068-2-27:2009
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6:2008
CE-KonformitätCE
UKCA-KonformitätUKCA
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Betriebstemperatur0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (nicht kondensierend; Eisbildung an der Frontscheibe vermeiden!)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit90 % , nicht kondensierend
AnschlussartOffenes Kabelende
SchutzartIP54
Material
GehäusePC/ABS
KabelPVC
Kabel
Manteldurchmesser5,8 mm
Zugentlastung60 N
LängeL1,4 m
Masseca. 200 g
Abmessungen
Höhe70 mm
Breite70 mm
Tiefe35 mm
X-Auflösung (Protokoll)0,1 mm
Y-Auflösung (Protokoll)0,1 mm
Winkelauflösung0,1 °
Baudrate500 kBit/s
AbschlusswiderstandAn
Lesekopfadresse8
Funktion Eingang/Ausgang 2Sync Out , push/pull
Funktion Eingang/Ausgang 3nicht verbunden