Wählen Sie Ihr Land

Global

EI-0D2-10Y-10B-LT Ethernet IsolatorFieldConnex®

Ethernet Isolator, Modul mit eigensicherem Port (Ex ia) für Hutschienenmontage

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Galvanische Trennung zwischen eigensicherem und nicht eigensicherem Anschluss
  • 10/100 MBit/s gemäß IEEE 802.3/.3u
  • Installation in Zone 2, Ethernet in Zone 1 oder Zone 0
  • Standard-Ethernet Patch- oder Crossover-Kabel
  • DIN-Hutschienenmontage und OEM-Version

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
FieldConnex® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten EI-0D2-10Y-10B-LT

Installation im explosionsgefährdeten BereichZone 2
BemessungsspannungUr19,2 ... 35 V DC
BemessungsstromIr150 ... 100 mA
Verlustleistung3 W
Eigensicherer Anschluss10 BASE-T/100 BASE-TX
Nicht eigensicherer Anschluss10 BASE-T/100 BASE-TX
Anschlussart2 x RJ-45 , IEC 60603-7
PinbelegungBuchse ; EIA/TIA 568 B
Übertragungsrate10/100 Mbit/s , Auto-Negotiation
Betriebsarthalb-/vollduplex
KabeltypCat5e S/FTP AWG 24, Verlegekabel, L/R Verhältnis max. 10 µH/Ω über alle Adernkombinationen
Kabellänge, eigensichertyp. 100 m/20 °C
Gesamtkabellängetyp. 200 m/20 °C
Anzahl der Isolatorenmax. 2 in Reihe geschaltet
LED PWRgrün: Power on
LED ACTgelb: Kommunikation aktiv
LED 10/100gelb EIN: Übertragungsrate 100 MBit/s , AUS: 10 MBit/s
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Galvanische TrennungEN 50020
SchutzartIEC 60529
Klimatische BedingungenDIN IEC 721
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
EthernetIEEE 802.3 , IEEE 802.3u
Umgebungstemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit≤ 95 % nicht kondensierend
Schockfestigkeit15 g 11 ms
Schwingungsfestigkeit1 g 10 ... 150 Hz
Verschmutzungsgradmax. 2, gemäß IEC 60664
AnschlussartRJ45
Aderquerschnittbis 2,5 mm2
GehäusematerialPolyamid PA 66
SchutzartIP20
Masse195 g
BefestigungHutschienenmontage
EU-BaumusterprüfbescheinigungPTB 07 ATEX 2025 X
KennzeichnungEx-Hexagon II (1) G [Ex ia Ga] IIB ,
[exsign] II (1) D [Ex ia Da] IIIC ,
[exsign] II 3(1)G Ex nA [ia Ga] IIB T4 Gc [exsign] II 3 (1D) G Ex nA [ia IIIC Da] IIB T4 Gc [exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
Versorgung
Sicherheitst. MaximalspannungUm253 V AC
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
CSA-ZulassungCSA 15.70016295
Control Drawing116-B032
Zugelassen fürClass I, Zone 2, AEx/Ex nA [ia Ga] IIB T4 Gc Class I, Zone 2, AEx/Ex nA [ia Da IIIC] IIB T4 Gc
IECEx-ZulassungIECEx PTB 09.0053X
Zugelassen für[Ex ia Ga] IIB
[Ex ia Da] IIIC
Ex nA [ia Ga] IIB T4 Gc
Ex nA [ia IIIC Da] IIB T4 Gc
[Ex ia Ma] I
PatenteDieses Produkt könnte von folgendem Patent geschützt sein: US7,687,791
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.