Wählen Sie Ihr Land

Global

NCB5-18GM40-Z1 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Komfortreihe
  • 5 mm bündig
  • 2-Draht DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technische Daten NCB5-18GM40-Z1

SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypZweidraht
Schaltabstandsn5 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 4,05 mm
Realschaltabstandsr4,5 ... 5,5 mm typ. 5 mm
Reduktionsfaktor rAl0,37
Reduktionsfaktor rCu0,33
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,7
Ausgangsart2-Draht
BetriebsspannungUB5 ... 60 V
Schaltfrequenzf0 ... 350 Hz
HystereseH1 ... 10 % typ. 5 %
Verpolschutzverpoltolerant
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 5 V
BetriebsstromIL2 ... 100 mA
kleinster BetriebsstromIm2 mA
ReststromIr0 ... 0,5 mA typ.
SchaltzustandsanzeigeRundum-LED, gelb
MTTFd1730 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 60 V DC
Ausgangsschaltstrom: 100 mA
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser4,8 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPUR
Farbeschwarz
Aderzahl2
Aderquerschnitt0,34 mm2
LängeL2 m
Abmessungen
Länge40 mm
Durchmesser18 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.