Wählen Sie Ihr Land
SB3,5-E2-BU Induktiver Schlitzsensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 3,5 mm Schlitzweite
- Basisreihe









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Technische Daten SB3,5-E2-BU
| Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
| Ausgangstyp | PNP | |
| Schlitzweite | 3,5 mm | |
| Eintauchtiefe (seitlich) | 5 ... 7 typ. 6 mm | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Ausgangsart | 3-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V |
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 3000 Hz |
| Hysterese | H | 0,1 ... 0,4 mm |
| Verpolschutz | verpolgeschützt | |
| Kurzschlussschutz | taktend | |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 3 V |
| Betriebsstrom | IL | 0 ... 100 mA |
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 7 mA |
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
| MTTFd | 2590 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC Ausgangsschaltstrom: 100 mA | |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Anschlussart | Litzen LiY , 500 mm | ||||||||||
| Aderquerschnitt | 0,14 mm2 | ||||||||||
| Gehäusematerial | PBT | ||||||||||
| Schutzart | IP67 | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.