Wählen Sie Ihr Land
NJ4-12GM40-E-V1 Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 4 mm nicht bündig












Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Technische Daten NJ4-12GM40-E-V1
| Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
| Ausgangstyp | NPN | |
| Schaltabstand | sn | 4 mm |
| Einbau | nicht bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 3,24 mm |
| Realschaltabstand | sr | 3,6 ... 4,4 mm typ. |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,37 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,36 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,74 | |
| Ausgangsart | 3-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 60 V | |||
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 2000 Hz | |||
| Hysterese | H | 1 ... 10 % typ. 3 % | |||
| Verpolschutz | verpolgeschützt | ||||
| Kurzschlussschutz | taktend | ||||
| Spannungsfall | Ud | ≤ 3 V | |||
| Spannungsfall bei IL | |||||
| |||||
| Betriebsstrom | IL | 0 ... 200 mA | |||
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 15 mA | |||
| Bereitschaftsverzug | tv | ≤ 20 ms | |||
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | ||||
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 60 V DC Ausgangsschaltstrom: 200 mA | |
| CCC-Zulassung | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Anschlussart | Gerätestecker | |||||||
| Gehäusematerial | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |||||||
| Stirnfläche | PBT | |||||||
| Schutzart | IP67 | |||||||
| Stecker | ||||||||
| ||||||||
| Abmessungen | ||||||||
| ||||||||
| Lieferumfang | Lieferung mit 2 Muttern mit Sperrverzahnung |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.