Wählen Sie Ihr Land
NBB20-U1K-E2-3G-3D Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 20 mm bündig
- Sensorkopf umsetzbar und drehbar
- ATEX-/IECEx-Zulassungen für Zone 2/22 (Ex ec/tc)
- 3-Draht DC
- 4 Anzeige LEDs für 360° Sichtbarkeit
Mehr anzeigen









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NBB20-U1K-E2-3G-3D
| Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
| Ausgangstyp | PNP | |
| Schaltabstand | sn | 20 mm |
| Einbau | bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 16,2 mm |
| Realschaltabstand | sr | 18 ... 22 mm typ. 20 mm |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,33 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,31 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,74 | |
| Reduktionsfaktor rMs | 0,41 | |
| Ausgangsart | 3-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC | ||||||||||||||||||
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 150 Hz | ||||||||||||||||||
| Hysterese | H | typ. 5 % | ||||||||||||||||||
| Verpolschutz | verpolgeschützt | |||||||||||||||||||
| Kurzschlussschutz | taktend | |||||||||||||||||||
| Spannungsfall | Ud | ≤ 2 V | ||||||||||||||||||
| Spannungsfall bei IL | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Betriebsstrom | IL | 0 ... 200 mA | ||||||||||||||||||
| Reststrom | Ir | 0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 20 mA | ||||||||||||||||||
| Bereitschaftsverzug | tv | 80 ms | ||||||||||||||||||
| Betriebsspannungsanzeige | LED, grün | |||||||||||||||||||
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |||||||||||||||||||
| MTTFd | 1510 a |
| MTTFd | 1510 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| IECEx-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
| ATEX-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC Ausgangsschaltstrom: 200 mA | |||||||
| CCC-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
| Schiffsbau-Zulassung | DNVGL TAA0000160 | |||||||
| Umgebungstemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Anschlussart | Schraubklemmen | ||||||||||
| Anschlussinformation | Maximal 2 Leiter mit gleichem Aderquerschnitt dürfen an einer Klemmstelle montiert werden! Anzugsmoment 1,2 Nm + 10 % | ||||||||||
| Aderquerschnitt | bis zu 2,5 mm2 , Abisolierlänge: 7 mm | ||||||||||
| |||||||||||
| Anschluss (systemseitig) | Schraubklemmen , Kabelverschraubung M20 x 1,5 , nutzbare Gewindelänge 9,1 mm , maximale Einschraubtiefe 9,1 mm | ||||||||||
| Gehäusematerial | PA | ||||||||||
| Stirnfläche | PA | ||||||||||
| Schutzart | IP68 / IP69K | ||||||||||
| Masse | 225 g | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
| Hinweis | Anzugsdrehmoment: 1,8 Nm (Gehäuse) | ||||||||||
| Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.