Wählen Sie Ihr Land
NCB10-30GM40-Z0-3G-3D Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 10 mm bündig
- ATEX-/IECEx-Zulassungen für Zone 2/22 (Ex ec/tc)
- Edelstahlgehäuse









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NCB10-30GM40-Z0-3G-3D
| Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
| Ausgangstyp | Zweidraht | |
| Schaltabstand | sn | 10 mm |
| Einbau | bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 8,1 mm |
| Realschaltabstand | sr | 9 ... 11 mm typ. 10 mm |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,32 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,28 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,7 | |
| Ausgangsart | 2-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 5 ... 60 V DC |
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 150 Hz |
| Hysterese | H | 1 ... 10 % typ. 5 % |
| Verpolschutz | verpoltolerant | |
| Kurzschlussschutz | taktend | |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 5 V |
| Betriebsstrom | IL | 2 ... 100 mA |
| kleinster Betriebsstrom | Im | 2 mA |
| Reststrom | Ir | 0 ... 0,5 mA typ. |
| Schaltzustandsanzeige | Rundum-LED, gelb |
| MTTFd | 1830 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| IECEx-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
| ATEX-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 60 V DC Ausgangsschaltstrom: 100 mA | |||||||
| CCC-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Anschlussart | Kabel | |||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |||||||||||||||||||||||||
| Stirnfläche | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Schutzart | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Kabel | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Masse | 166 g | |||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Lieferumfang | Lieferung mit 2 Muttern mit Sperrverzahnung | |
| Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.