Wählen Sie Ihr Land

Global

CJ2-18GK-N Kapazitiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 2 mm nicht bündig

NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Zu den Schaltverstärkern
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten CJ2-18GK-N

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypNAMUR
Schaltabstandsn2 mm
Einbaunicht bündig
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 1,44 mm
Ausgangsart2-Draht
Einbaubedingungen
A15 mm
B30 mm
C20 mm
F120 mm
NennspannungUo8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
BetriebsspannungUB7 ... 12 V
Schaltfrequenzf0 ... 1 Hz
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst≤ 1 mA
Messplatte erfasst≥ 2,4 mA
MTTFd5030 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormenEN IEC 60947-5-2
IECEx-Zulassung
Geräteschutzniveau GaIECEx TUN 20.0014X
Geräteschutzniveau GbIECEx TUN 20.0014X
Geräteschutzniveau DaIECEx TUN 20.0014X
ATEX-Zulassung
Geräteschutzniveau GaTÜV 03 ATEX 2003 X
Geräteschutzniveau GbTÜV 03 ATEX 2003 X
Geräteschutzniveau DaTÜV 03 ATEX 2003 X
UL-ZulassungcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 8,2 V DC
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP68
Kabel
Kabeldurchmesser6 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPVC
Aderquerschnitt0,75 mm2
LängeL2 m
Abmessungen
Länge80 mm
Durchmesser18 mm
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung