Wählen Sie Ihr Land

Global

ARS1*-B2-IA**-** Ethernet-APL Rail Field SwitchFieldConnex®

Ethernet-APL Rail Field Switch mit 8, 16, 24 eigensicheren Ex-ia-Spur-Ports und Schraub-/Federklemmen mit auswählbarer Proxy-Unterstützung für PROFIBUS PA-Feldgeräte

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Managed Ethernet-APL Field Switch für die Prozessindustrie
  • PROFINET MRP, S2-Redundanz und dynamische Rekonfiguration
  • 2 1000BASE-T- und 2 SFP-Schnittstellen
  • Redundanter Netzeingang 20 V DC ... 60 V DC
  • Montage in Zone 2
  • Physical-Layer-Diagnose am Spur
  • Konfiguration und Diagnose mit FDI, Web-Schnittstelle, PROFINET-Gerätefunktionen und SNMP
  • Unterstützt Netzwerksicherheit

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
FieldConnex® interface
Ethernet-APL interface
PROFIBUS interface
PROFINET interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN