Wählen Sie Ihr Land

Global

FR08 Netzadapter

Netzadapter mit Steckeraufsätzen für verschiedene Länder und USB-Ladeanschluss für 3M PELTOR LiteCom Pro III Ex Headset

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 3M™ PELTOR™ Original-Ersatzteil
  • Netzstecker mit USB-Ladeanschluss
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten FR08

Farbeschwarz
AnschlussNetzadapter 230 V DC auf USB 5 V
SerieLite Com Pro III