Wählen Sie Ihr Land
IUC77-28L90-M-FR2 25pcs RFID-Transponder
RFID-Transponder
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Arbeitsfrequenz 902 … 928 MHz
- Konform mit EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
- Klebbares, robustes Kunststofflabel
- Optimiert für Montage auf Metall






Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
Technische Daten IUC77-28L90-M-FR2 25pcs
| Betriebsfrequenz | 902 ... 928 MHz | |
| Polarisation | linear |
| Chip Typ | Monza 4QT (Impinj) | |
| Memory Bank 00 (Reserved) | 64 Bit | |
| Memory Bank 01 (EPC/UII) | 128 Bit | |
| Memory Bank 10 (TID) | 96 Bit | |
| Memory Bank 11 (User memory) | 512 Bit | |
| Lesezyklen | unbegrenzt | |
| Schreibzyklen | > 100000 | |
| Datenhaltezeit | 10 Jahre |
| Funkanlagen | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| Schutzart | EN 60529 | |
| RFID | ISO/IEC 18000-63 |
| Umgebungstemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Schutzart | IP68 | ||||||||||
| Material | Oberfläche PP, Ferritfolie, Acrylklebstoff | ||||||||||
| Montage | aufklebbar | ||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 3 g | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
| Bauform | Etikett | ||||||||||
| Hinweis | Verpackungseinheit 25 Stück | ||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.