Wählen Sie Ihr Land
LRS1.B.DMMX.B.1 Befehls- und Meldegerät (Ex e)
Ex-Befehls- und Meldegerät, in Edelstahlausführung, Drucktaster in Zündschutzart Ex e
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Doppeldrucktaster, rot/grün - 1x Schließer / 1x Öffner - Beschriftung '0 - l'
- Edelstahl AISI 316L
- Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
- Schutzart IP66
- Ex-db eb und Ex-tb-zertifiziert
- Drucktaster mit austauschbaren Einsätzen
- Unterseite Kabelverschraubung Polyamid, 1x M20
- Großes Zubehör-Portfolio erhältlich
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN