Wählen Sie Ihr Land

Global

CJ4-12GK-N-Y235563 Kapazitiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 4 mm nicht bündig
  • Kabellänge kundenspezifisch
  • Kundenspezifischer Stecker

NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Zu den Schaltverstärkern
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten CJ4-12GK-N-Y235563

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypNAMUR
Schaltabstandsn4 mm
Einbaunicht bündig
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 2,88 mm
Ausgangsart2-Draht
Einbaubedingungen
A20 mm
B80 mm
C12 mm
F70 mm
NennspannungUo8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
BetriebsspannungUB7 ... 12 V
Schaltfrequenzf0 ... 1 Hz
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst≤ 1 mA
Messplatte erfasst≥ 2,4 mA
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormenEN IEC 60947-5-2
IECEx-Zulassung
Geräteschutzniveau GaIECEx TUN 20.0014X
Geräteschutzniveau GbIECEx TUN 20.0014X
Geräteschutzniveau DaIECEx TUN 20.0014X
ATEX-Zulassung
Geräteschutzniveau GaTÜV 03 ATEX 2003 X
Geräteschutzniveau GbTÜV 03 ATEX 2003 X
Geräteschutzniveau DaTÜV 03 ATEX 2003 X
UL-ZulassungcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 8,2 V DC
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartKabel PVC , 55 mm mit Stecker, 99-3431-216-04, Fa. Binder
Aderquerschnitt0,34 mm2
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP68
Kabel
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
Abmessungen
Länge60 mm
Durchmesser12 mm
Ergänzende InformationenAchtung!
Der elektrische Anschluss hat so zu erfolgen, dass das Sensorkabel vor mechanischer Beanspruchung geschützt ist!
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung